Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Ball diameter d1H9/h9(mm)
  • Thread size d2(mm)
  • SWh14(mm)
  • a±0.3(mm)
  • e(mm)
  • l2±0.3(mm)
  • l3±3(mm)
  • Pull-out force F(N)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Axial Joints Similar to DIN 71802, Zinc-plated (63630500)

Cod piesă:

63630500
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
63630500

Ball diameter d1H9/h9

(mm)

Thread size d2

(mm)

SWh14

(mm)

a±0.3

(mm)

e

(mm)

l2±0.3

(mm)

l3±3

(mm)

Pull-out force F

(N)

Weight

(g)

Cantitate minimă per comandă
8
M 5
7
22
10.2
10.2
9
30
15.2
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
2.09 €
( 2.49 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Material: Steel, zinc-plated.
With threaded bolt and hexagon nut, ball stud hardened.
Right-hand thread in the socket and at the stud.