Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • A=Internal diameter(mm)
  • B(mm)
  • D(mm)
  • E(mm)
  • F(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Aluminium protection plugs (03150-11)

Cod piesă:

S-au găsit. 3 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

A=Internal diameter

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Cantitate minimă per comandă
15
7.5
M8
12.6
11.8
5
0.0027
1 bucăți
21
11.5
M12
13
11.6
6
0.0047
1 bucăți
26
15
M16
17
15.6
8
0.0108
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
0.80 €
( 0.95 € )
4 zile lucrătoare
0.92 €
( 1.09 € )
4 zile lucrătoare
1.19 €
( 1.42 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Accessories for various basic elements

· For protecting reamed holes from swarf and dust