Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Length L (mm)
  • B1(mm)
  • D1=Diameter(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • Permissible load(kg)
  • A(mm)
  • A1(mm)
  • B(mm)
  • T(mm)
  • T1(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Hoist pins VDI 3366 (07679-01)

Cod piesă:

S-au găsit. 7 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Length L (mm)

B1

(mm)

D1=Diameter

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

Permissible load

(kg)

A

(mm)

A1

(mm)

B

(mm)

G for socket head screw

T

(mm)

T1

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Cantitate minimă per comandă
80
-
16
9.5
14.5
6
20
320
10
34
20
M8x25
9
6
0.1900
1 bucăți
90
-
20
11.5
17.5
8
25
630
10
37
25
M10x30
11
8
0.3300
1 bucăți
100
-
25
14
20
8
30
1250
12
38
35
M12x40
13
10
1.2500
1 bucăți
120
-
32
18
26
10
32
2000
16
46
40
M16x45
17.5
10
1.1100
1 bucăți
140
-
40
23
33
10
40
3200
18
54
50
M20x60
21.5
12
1.9700
1 bucăți
160
-
50
27
39
12
45
5000
22
59
60
M24x70
25
14
3.2300
1 bucăți
200
40
63
23
33
12
50
8000
20
78
80
M20x100
21.5
16
7.6300
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
27.63 €
( 32.88 € )
4 zile lucrătoare
32.24 €
( 38.37 € )
4 zile lucrătoare
39.45 €
( 46.95 € )
4 zile lucrătoare
53.94 €
( 64.19 € )
4 zile lucrătoare
72.70 €
( 86.51 € )
4 zile lucrătoare
105.27 €
( 125.27 € )
4 zile lucrătoare
263.17 €
( 313.17 € )
4 zile lucrătoare