Înregistrați-vă
Confirmat
  • D1=Pin diameter(mm)
  • D2(mm)
  • D5
  • F1(kN)
  • F2(kN)
  • F3(kN)
  • L1=shaft length(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L4(mm)
  • L5(mm)
  • L6(mm)
  • L7(mm)
  • L8(mm)
  • Receiving hole H11
  • X max.(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Lifting pins self-locking, stainless steel (07780) (07780-12112X25)

Cod piesă:

07780-12112X25
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
07780-12112X25

D1=Pin diameter

(mm)

D2

(mm)

D5

F1

(kN)

F2

(kN)

F3

(kN)

L1=shaft length

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

L4

(mm)

L5

(mm)

L6

(mm)

L7

(mm)

L8

(mm)

Receiving hole H11

X max.

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Cantitate minimă per comandă
12
14.2
21.5
3.5
3.2
2.8
25
11
25.7
36
27
30
49
87.5
12
15
0.2549
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
177.80 €
( 211.58 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Quick and simple carrier element with movable shackles

· The balls can be released by a push button

· The balls are locked again by releasing the push button

· Corrosion protected

· TÜV tested

Codul de piesă a fost confirmat