Înregistrați-vă
Confirmat
  • Internal diameter(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Outside diameter(mm)
  • D2(mm)
  • E(mm)
  • G(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • W(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Linear ball bearings with angle error adjustment, open (21510) (21510-1612)

Cod piesă:

21510-1612
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
21510-1612

Internal diameter

(mm)

Overall Length L

(mm)

Outside diameter

(mm)

Basic Load Rating Dynamic Rating (Detail)

(N)

Basic Load Rating Static Rating

(N)

D2

(mm)

E

(mm)

G

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

W

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Cantitate minimă per comandă
16
36
26
1020
1120
24.9
0
68‹
24.6
1.3
9.8
0.0258
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
47.54 €
( 56.57 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Double-sided seal

· Plastic truss acts as return and seal retainer simultaneously

· Dynamic load rating of up to 4800 N

· Seal made of a special polyamide material with a low friction coefficient

Codul de piesă a fost confirmat