Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • A max.(mm)
  • A min.(mm)
  • B1(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • L3(mm)
  • L4(mm)
  • L5(mm)
  • L6(mm)
  • S1(mm)
  • S2(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Latch bracket (05080)

Cod piesă:

S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

A max.

(mm)

A min.

(mm)

B1

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

L3

(mm)

L4

(mm)

L5

(mm)

L6

(mm)

S1

(mm)

S2

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Cantitate minimă per comandă
19
17
42
6.5
9
23
16
39
10
7
55
3
10
0.0595
1 bucăți
32
30
59
8.5
13
40
30
50
9
10
82
4
14
0.1803
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
14.38 €
( 17.11 € )
4 zile lucrătoare
14.38 €
( 17.11 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Accessory toggle hook clamp