Înregistrați-vă
2
Criterii de filtrare
  • A=Internal diameter
  • B
  • C
  • D
  • L=Length(mm)
  • P(mm)
  • Q(mm)
  • R(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Tube clamp straight, aluminium, Form B (29022)

Cod piesă:

S-au găsit. 4 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

A=Internal diameter

B

C

D

L=Length

(mm)

P

(mm)

Q

(mm)

R

(mm)

S

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Cantitate minimă per comandă
30.1
25.1
53
40
80
33
60
22.5
M8x25
0.1970
1 bucăți
40.17
32.15
73
56
120
40
94
32
M10x30
0.5710
1 bucăți
50.22
40.17
84
66
140
45
114
38
M10x35
0.8240
1 bucăți
60.27
48.27
103
80
150
58
118
47
M12x45
1.3600
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
19.39 €
( 23.07 € )
4 zile lucrătoare
34.44 €
( 40.98 € )
4 zile lucrătoare
35.71 €
( 42.49 € )
4 zile lucrătoare
72.53 €
( 86.31 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Construction element for assembling profiles and systems

· Application sectors: machine construction, safety equipment, housings, structures

· On request: clamping levers for tightening