Înregistrați-vă
Confirmat
  • A=Internal diameter
  • B=Internal diameter
  • C
  • D
  • E(mm)
  • F
  • G
  • H(mm)
  • K(mm)
  • L(mm)
  • M
  • P(mm)
  • R(mm)
  • S(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Tube clamps swivel, aluminium, inch (29032) (29032-5CP)

Cod piesă:

29032-5CP
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
29032-5CP

A=Internal diameter

B=Internal diameter

C

D

E

(mm)

F

G

H

(mm)

K

(mm)

L

(mm)

M

P

(mm)

R

(mm)

S

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Cantitate minimă per comandă
0.5
0.5
25
26
29.4
30
26
27
87
95.5
44
21
37.5
M6x18
0.1274
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
43.40 €
( 51.65 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Construction element for assembling profiles and systems

· Application sectors: machine construction, safety equipment, housings, structures

· Infinitely adjustable through 180°

· On request: clamping levers for fastening and other diameters

Codul de piesă a fost confirmat