Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Pin diameter(mm)
  • D1=Outside diameter(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Locating pin ceramic, similar to DIN 6321, Form A (02020-01)

Cod piesă:

S-au găsit. 10 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Pin diameter

(mm)

D1=Outside diameter

(mm)

H=Height

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Cantitate minimă per comandă
4
6
7
6
0.6
4
0.0014
1 bucăți
4
6
12
6
0.6
4
0.0023
1 bucăți
6
8
10
9
0.9
6
0.0039
1 bucăți
6
8
16
9
0.9
6
0.0057
1 bucăți
6
10
10
9
0.9
6
0.0054
1 bucăți
6
10
18
9
0.9
6
0.0092
1 bucăți
6
12
10
9
0.9
6
0.0074
1 bucăți
6
12
18
9
0.9
6
0.0128
1 bucăți
8
16
13
12
1.2
8
0.0170
1 bucăți
8
16
22
12
1.2
8
0.0278
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
100.55 €
( 119.65 € )
4 zile lucrătoare
115.93 €
( 137.96 € )
4 zile lucrătoare
121.84 €
( 144.99 € )
4 zile lucrătoare
137.23 €
( 163.30 € )
4 zile lucrătoare
121.84 €
( 144.99 € )
4 zile lucrătoare
146.69 €
( 174.56 € )
4 zile lucrătoare
125.39 €
( 149.21 € )
4 zile lucrătoare
154.97 €
( 184.41 € )
4 zile lucrătoare
159.71 €
( 190.05 € )
4 zile lucrătoare
203.47 €
( 242.13 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Metal-ceramic composite material

· Impact and bend resistant

· Toleranced dimension for exact positioning