Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Travel S(mm)
  • D(mm)
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Indexing plungers ECO, steel or stainless steel with plastic mushroom grip, thread lock and locking slot (03089)

Indexing plungers ECO, steel or stainless steel with plastic mushroom grip, thread lock and locking slot (03089)

Cod piesă:

S-au găsit. 10 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Body Material

Travel S

(mm)

D

(mm)

D1

D2

(mm)

Fx30°

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

SW1

(mm)

Spring force final pressure F2 approx.

(N)

Spring force initial pressure F1 approx.

(N)

Cantitate minimă per comandă
Steel
4
4
M6
14
1
36
15
6
13
6
12
6
1 bucăți
Steel
5
5
M8
14
1.3
40
17
7
15
8
12
6
1 bucăți
Steel
6
6
M10
18
1.8
47.5
20
8
17
10
15
8
1 bucăți
Steel
8
8
M12
25
2.3
61.7
26
10
23
12
19
8
1 bucăți
Steel
3.5
3
M6
14
0.8
31.5
12
5
10
6
10
4
1 bucăți
Stainless Steel
4
4
M6
14
1
36
15
6
13
6
12
6
1 bucăți
Stainless Steel
5
5
M8
14
1.3
40
17
7
15
8
12
6
1 bucăți
Stainless Steel
6
6
M10
18
1.8
47.5
20
8
17
10
15
8
1 bucăți
Stainless Steel
8
8
M12
25
2.3
61.7
26
10
23
12
19
8
1 bucăți
Stainless Steel
3.5
3
M6
14
0.8
31.5
12
5
10
6
10
4
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
4.68 €
( 5.57 € )
4 zile lucrătoare
5.34 €
( 6.35 € )
4 zile lucrătoare
5.98 €
( 7.12 € )
4 zile lucrătoare
7.29 €
( 8.68 € )
4 zile lucrătoare
4.65 €
( 5.53 € )
4 zile lucrătoare
5.15 €
( 6.13 € )
4 zile lucrătoare
6.06 €
( 7.21 € )
4 zile lucrătoare
6.72 €
( 8.00 € )
4 zile lucrătoare
8.00 €
( 9.52 € )
4 zile lucrătoare
5.13 €
( 6.10 € )
4 zile lucrătoare