Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Component colour
  • D1=Pin diameter
  • D2(mm)
  • L=Length(mm)
  • L5(mm)
  • Receiving hole H11(mm)
  • Shearing force double shear max.(kN)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Ball lock pins, lockable with plastic T-grip (03420-05) (03420-05-208208035)

Cod piesă:

03420-05-208208035
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
03420-05-208208035

Component colour

D1=Pin diameter

D2

(mm)

L=Length

(mm)

L5

(mm)

Receiving hole H11

(mm)

Shearing force double shear max.

(kN)

Weight (ERP)

(kg)

Cantitate minimă per comandă
Black grey RAL 7021
8
9.5
35
42.8
8
38
0.2000
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
46.58 €
( 55.43 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Lockable

· For connecting machine parts and workpieces quickly and easily

· Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, chemical and foodstuff industries