Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Swing clamps, hydraulic, compact, double / single-acting with spring return, Form A, flange top (04368)

Cod piesă:

S-au găsit. 8 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Travel S

(mm)

B1

(mm)

B2

(mm)

B3

(mm)

B4

(mm)

Connection type

D1

(mm)

D2

(mm)

Form definition

H10

(mm)

H5

(mm)

H6

(mm)

H7

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

L4

(mm)

L5

(mm)

L6

(mm)

Swivel direction

Weight (ERP)

(kg)

Cantitate minimă per comandă
6
22
-
-
-
Screw connection
-
-
Single-acting
-
11
6
10
40
22.5
16x45°
-
-
-
-
Right
0.3800
1 bucăți
6
22
-
-
-
Screw connection
-
-
Single-acting
-
11
6
10
40
22.5
16x45°
-
-
-
-
Left
0.3800
1 bucăți
6
-
28
7
8.5
O-ring flange connection
10
5.5
Single-acting
8.5
6.5
6
10
50
32
-
24
22
-
2.5
Right
0.3800
1 bucăți
6
-
28
7
8.5
O-ring flange connection
10
5.5
Single-acting
8.5
6.5
6
10
50
32
-
24
22
-
2.5
Left
0.3800
1 bucăți
8
22
-
-
-
Screw connection
-
-
Double-acting
-
11
8
8
40
22.5
16x45°
-
-
-
-
Right
0.4000
1 bucăți
8
22
-
-
-
Screw connection
-
-
Double-acting
-
11
8
8
40
22.5
16x45°
-
-
-
-
Left
0.4000
1 bucăți
8
-
28
7
8.5
O-ring flange connection
10
5.5
Double-acting
8.5
6.5
8
8
50
32
-
24
22
-
2.5
Right
0.4000
1 bucăți
8
-
28
7
8.5
O-ring flange connection
10
5.5
Double-acting
8.5
6.5
8
8
50
32
-
24
22
32
2.5
Left
0.4000
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
535.44 €
( 637.17 € )
4 zile lucrătoare
535.44 €
( 637.17 € )
4 zile lucrătoare
496.80 €
( 591.19 € )
4 zile lucrătoare
496.80 €
( 591.19 € )
4 zile lucrătoare
540.96 €
( 643.74 € )
4 zile lucrătoare
540.96 €
( 643.74 € )
4 zile lucrătoare
540.96 €
( 643.74 € )
4 zile lucrătoare
540.96 €
( 643.74 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Compact design

· Many types

· Collision-free accessibility to the workpiece