Înregistrați-vă
Confirmat
  • D=internal diameter(φ)
  • D1=Outside diameter(φ)
  • Width B(mm)
  • Basic Dynamic Load Rating(N)
  • KZZ.=Abbreviation
  • D2(mm)
  • Axial rigidity(N/μm)
  • Tilt rigidity(Nm/mrad)
  • Bearing friction torque(Nm)
  • Moment of inertia(kg.cm²)
  • Circular runout(μm)
  • Tightening torque, precision locknut(Nm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Axial angular contact ball bearing, steel double-row (23806) (23806-101704725)

Cod piesă:

23806-101704725
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
23806-101704725

D=internal diameter

(φ)

D1=Outside diameter

(φ)

Width B

(mm)

Basic Dynamic Load Rating

(N)

Speed limit rpm

(1/min)

Basic Load Rating Static Rating

(N)

KZZ.=Abbreviation

D2

(mm)

Axial rigidity

(N/μm)

Tilt rigidity

(Nm/mrad)

Bearing friction torque

(Nm)

Moment of inertia

(kg.cm²)

Circular runout

(μm)

Tightening torque, precision locknut

(Nm)

Weight (ERP)

(kg)

Cantitate minimă per comandă
17-0.005
47-0.01
25-0.25
18800
3300
31000
1747-2RS
29.5
450
80
0.24
0.132
2
15
0.2503
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
285.62 €
( 339.89 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Support of high radial and axial loads

· High axial load rating due to the 60° pressure angle

· High rigidity

Codul de piesă a fost confirmat