Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Travel(mm)
  • Rail Length L(mm)
  • Load capacity per pair (80,000 cycles)(kg)
  • Loading pair (10,000 cycles)(kg)
  • A1(mm)
  • A2(mm)
  • A3(mm)
  • A4(mm)
  • A5(mm)
  • A6(mm)
  • A7(mm)
  • A8(mm)
  • A9(mm)
  • A10(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Telescopic slides, steel for side mounting, partial extension, load capacity up to 50 kg, Form A (21334-30)

Cod piesă:

S-au găsit. 10 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Travel

(mm)

Rail Length L

(mm)

Load capacity per pair (80,000 cycles)

(kg)

Loading pair (10,000 cycles)

(kg)

A1

(mm)

A2

(mm)

A3

(mm)

A4

(mm)

A5

(mm)

A6

(mm)

A7

(mm)

A8

(mm)

A9

(mm)

A10

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Cantitate minimă per comandă
163
250
35
50
-
-
-
-
96
-
-
-
-
192
0.4538
1 bucăți
205
300
35
50
224
-
-
-
96
-
-
-
-
242
0.5196
1 bucăți
260
350
35
50
224
-
-
-
128
-
-
-
-
292
0.6373
1 bucăți
281
400
35
50
224
-
320
-
128
-
-
-
-
342
0.7145
1 bucăți
331
450
35
48
224
-
352
-
128
224
-
-
-
392
0.0008
1 bucăți
376
500
34
45
224
-
416
-
128
224
-
-
-
442
0.8708
1 bucăți
415
550
33
42
224
352
-
480
128
224
320
-
-
492
0.9742
1 bucăți
451
600
32
40
224
352
480
-
128
224
320
-
-
542
0.5300
1 bucăți
488
650
31
37
224
352
544
-
128
224
320
416
544
592
1.1700
1 bucăți
526
700
30
35
224
352
544
-
128
224
288
416
-
642
1.2700
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
23.49 €
( 27.95 € )
4 zile lucrătoare
24.11 €
( 28.69 € )
4 zile lucrătoare
26.18 €
( 31.15 € )
4 zile lucrătoare
25.32 €
( 30.13 € )
4 zile lucrătoare
26.05 €
( 31.00 € )
4 zile lucrătoare
27.83 €
( 33.12 € )
4 zile lucrătoare
28.98 €
( 34.49 € )
4 zile lucrătoare
30.29 €
( 36.05 € )
4 zile lucrătoare
31.40 €
( 37.37 € )
4 zile lucrătoare
33.38 €
( 39.72 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Latches in open and closed positions

· Quick frontal release

· Smooth running