Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • The Number of Teeth
  • Form
  • Version 2
  • D=diameter
  • D3
  • D4 max.
  • D5
  • L
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Toothed pulleys profile HTD 8M, for mounting with taper clamping bushes, for 50 mm wide belts (22005) (22005-0850034)

Cod piesă:

22005-0850034
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
22005-0850034

The Number of Teeth

Form

Version 2

D=diameter

D1 max.

D3

D4 max.

D5

L

Weight in kg (ERP)

(kg)

Cantitate minimă per comandă
34
D
For taper bush 1615
86.58
-
85.21
94
66
38
1.1260
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
35.56 €
( 42.32 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Standard HTD profile

· Semicircular toothing with metric pitch

· Conical hole for taper clamping bushes