Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Number of Teeth(Teeth)
  • D2 max.(Ø)
  • D
  • D1=Pitch circle diameter(mm)
  • D3(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Spur gears steel, module 5 toothing hardened, straight teeth, engagement angle 20° (22401)

Cod piesă:

S-au găsit. 7 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Number of Teeth

(Teeth)

D2 max.

(Ø)

D

D1=Pitch circle diameter

(mm)

D3

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Cantitate minimă per comandă
12
20
70
60
45
1.1700
1 bucăți
15
20
85
75
60
2.0300
1 bucăți
18
20
100
90
70
3.0000
1 bucăți
20
20
110
100
80
3.7700
1 bucăți
24
20
130
120
90
5.4400
1 bucăți
25
20
135
125
90
5.8200
1 bucăți
30
25
160
150
110
8.4400
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
70.44 €
( 83.82 € )
4 zile lucrătoare
86.06 €
( 102.41 € )
4 zile lucrătoare
103.51 €
( 123.18 € )
4 zile lucrătoare
106.45 €
( 126.68 € )
4 zile lucrătoare
140.13 €
( 166.75 € )
4 zile lucrătoare
148.65 €
( 176.89 € )
4 zile lucrătoare
206.34 €
( 245.54 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Application sectors: machine construction, plant construction, material handling, robotics

· Drill hole can be machined afterward

· Toothing inductively hardened