Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Number of Teeth(Teeth)
  • D2 max.(Ø)
  • D
  • D1=Pitch circle diameter(mm)
  • D3(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Spur gears stainless steel, module 4 toothing milled, straight teeth, engagement angle 20° (22400-20)

Cod piesă:

S-au găsit. 8 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Number of Teeth

(Teeth)

D2 max.

(Ø)

D

D1=Pitch circle diameter

(mm)

D3

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Cantitate minimă per comandă
12
14
56
48
35
0.6270
1 bucăți
13
14
60
52
40
0.7700
1 bucăți
14
14
64
56
45
0.9281
1 bucăți
15
14
68
60
45
1.0420
1 bucăți
20
16
88
80
60
1.9060
1 bucăți
24
20
104
96
75
2.8000
1 bucăți
25
20
108
100
75
2.9800
1 bucăți
30
20
128
120
75
4.0800
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
112.94 €
( 134.40 € )
4 zile lucrătoare
119.14 €
( 141.78 € )
4 zile lucrătoare
123.58 €
( 147.06 € )
4 zile lucrătoare
130.08 €
( 154.80 € )
4 zile lucrătoare
155.44 €
( 184.97 € )
4 zile lucrătoare
181.35 €
( 215.81 € )
4 zile lucrătoare
187.57 €
( 223.21 € )
4 zile lucrătoare
228.29 €
( 271.67 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Application sectors: machine construction, plant construction, material handling, robotics

· Drill hole can be machined afterward

· Corrosion-resistant