Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Number of Teeth(Teeth)
  • D2 max.(Ø)
  • D
  • D1=Pitch circle diameter(mm)
  • D3(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Spur gears stainless steel, module 3 toothing milled, straight teeth, engagement angle 20°, Form A with hub (22400-20)

Cod piesă:

S-au găsit. 7 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Number of Teeth

(Teeth)

D2 max.

(Ø)

D

D1=Pitch circle diameter

(mm)

D3

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Cantitate minimă per comandă
12
12
42
36
27
0.2720
1 bucăți
15
12
51
45
35
0.4710
1 bucăți
20
14
66
60
45
0.8446
1 bucăți
24
16
78
72
50
1.1760
1 bucăți
25
16
81
75
60
1.3900
1 bucăți
30
16
96
90
60
1.8500
1 bucăți
40
20
126
120
80
3.3100
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
63.22 €
( 75.23 € )
4 zile lucrătoare
70.66 €
( 84.09 € )
4 zile lucrătoare
98.74 €
( 117.50 € )
4 zile lucrătoare
117.69 €
( 140.05 € )
4 zile lucrătoare
132.87 €
( 158.12 € )
4 zile lucrătoare
183.83 €
( 218.76 € )
4 zile lucrătoare
258.96 €
( 308.16 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Application sectors: machine construction, plant construction, material handling, robotics

· Drill hole can be machined afterward

· Corrosion-resistant