Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • D=outside diameter(mm)
  • D1=Pin diameter(mm)
  • L0=Length(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Elastomer buffers Shore 70A (26090)

Cod piesă:

S-au găsit. 29 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

D=outside diameter

(mm)

D1=Pin diameter

(mm)

L0=Length

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Cantitate minimă per comandă
16
6.5
12.5
0.0026
1 bucăți
16
6.5
16
0.0034
1 bucăți
16
6.5
20
0.0042
1 bucăți
16
6.5
25
0.0052
1 bucăți
20
8.5
16
0.0051
1 bucăți
20
8.5
20
0.0063
1 bucăți
20
8.5
25
0.0079
1 bucăți
20
8.5
32
0.0101
1 bucăți
25
10.5
20
0.01
1 bucăți
25
10.5
25
0.0126
1 bucăți
25
10.5
32
0.0161
1 bucăți
25
10.5
40
0.0199
1 bucăți
32
13.5
32
0.0261
1 bucăți
32
13.5
40
0.0325
1 bucăți
32
13.5
50
0.0409
1 bucăți
32
13.5
63
0.0512
1 bucăți
50
17
32
0.0679
1 bucăți
50
17
40
0.0845
1 bucăți
50
17
50
0.1054
1 bucăți
50
17
63
0.1338
1 bucăți
50
17
80
0.1694
1 bucăți
50
17
100
0.2125
1 bucăți
100
21
32
0.2901
1 bucăți
100
21
40
0.3621
1 bucăți
100
21
50
0.4528
1 bucăți
100
21
63
0.5762
1 bucăți
100
21
80
0.7246
1 bucăți
100
21
100
0.9161
1 bucăți
100
21
125
1.142
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
1.66 €
( 1.98 € )
4 zile lucrătoare
2.00 €
( 2.38 € )
4 zile lucrătoare
2.19 €
( 2.61 € )
4 zile lucrătoare
2.65 €
( 3.15 € )
4 zile lucrătoare
2.28 €
( 2.71 € )
4 zile lucrătoare
2.54 €
( 3.02 € )
4 zile lucrătoare
3.06 €
( 3.64 € )
4 zile lucrătoare
4.00 €
( 4.76 € )
4 zile lucrătoare
2.76 €
( 3.28 € )
4 zile lucrătoare
3.12 €
( 3.71 € )
4 zile lucrătoare
4.08 €
( 4.86 € )
4 zile lucrătoare
5.09 €
( 6.06 € )
4 zile lucrătoare
4.33 €
( 5.15 € )
4 zile lucrătoare
5.78 €
( 6.88 € )
4 zile lucrătoare
6.68 €
( 7.95 € )
4 zile lucrătoare
8.47 €
( 10.08 € )
4 zile lucrătoare
6.89 €
( 8.20 € )
4 zile lucrătoare
9.20 €
( 10.95 € )
4 zile lucrătoare
10.10 €
( 12.02 € )
4 zile lucrătoare
13.55 €
( 16.12 € )
4 zile lucrătoare
16.91 €
( 20.12 € )
4 zile lucrătoare
19.67 €
( 23.41 € )
4 zile lucrătoare
20.96 €
( 24.94 € )
4 zile lucrătoare
26.37 €
( 31.38 € )
4 zile lucrătoare
31.95 €
( 38.02 € )
4 zile lucrătoare
40.63 €
( 48.35 € )
4 zile lucrătoare
50.54 €
( 60.14 € )
4 zile lucrătoare
61.69 €
( 73.41 € )
4 zile lucrătoare
72.71 €
( 86.52 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· For insulation and dampening of air- and structure-borne noise

· Resistant to oils and greases

· High load rating

· Long service life

· Maintenance-free