Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Wing grips with internal thread, inch (06652)

Cod piesă:

S-au găsit. 8 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

D

Main Body Height t

(mm)

Steel code

Component material

Component colour

A=Handle length

(mm)

B=Width

(mm)

D2

(mm)

H1

(Nm)

T=thread depth

(mm)

Colour Cap

PL Edelstahl

Weight (ERP)

(kg)

Cantitate minimă per comandă
8-32
18
1.4305
Stainless steel
Bright
38
4.5
12
8.5
10
Black grey RAL 7021
Yes
0.1000
1 bucăți
8-32
18
1.4305
Stainless steel
Bright
38
4.5
12
8.5
10
Light grey RAL 7035
Yes
0.0010
1 bucăți
8-32
18
1.4305
Stainless steel
Bright
38
4.5
12
8.5
10
Traffic red RAL 3020
Yes
0.0010
1 bucăți
8-32
18
1.4305
Stainless steel
Bright
38
4.5
12
8.5
10
Colza yellow RAL 1021
Yes
0.0010
1 bucăți
8-32
18
-
Steel
Blue-passivated
38
4.5
12
8.5
10
Black grey RAL 7021
No
0.1000
1 bucăți
8-32
18
-
Steel
Blue-passivated
38
4.5
12
8.5
10
Light grey RAL 7035
No
0.0010
1 bucăți
8-32
18
-
Steel
Blue-passivated
38
4.5
12
8.5
10
Traffic red RAL 3020
No
0.0010
1 bucăți
8-32
18
-
Steel
Blue-passivated
38
4.5
12
8.5
10
Colza yellow RAL 1021
No
0.0010
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
3.08 €
( 3.67 € )
4 zile lucrătoare
3.08 €
( 3.67 € )
4 zile lucrătoare
3.08 €
( 3.67 € )
4 zile lucrătoare
3.08 €
( 3.67 € )
4 zile lucrătoare
2.04 €
( 2.43 € )
4 zile lucrătoare
2.04 €
( 2.43 € )
4 zile lucrătoare
2.04 €
( 2.43 € )
4 zile lucrătoare
2.04 €
( 2.43 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Can be used as a clamping, retaining and fastening element

· Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

· For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

· Various colours available