Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Mushroom knobs external thread, inch (06242)

Cod piesă:

S-au găsit. 16 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

D

Length

(mm)

Outside diameter

(φ)

Main Body Height t

(mm)

Component material

Size

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

H1

(Nm)

Colour Cap

PL Edelstahl

Weight (ERP)

(kg)

Cantitate minimă per comandă
8-32
10
21
21
Stainless steel
1
13
19
10
Light grey RAL 7035
Yes
0.0050
1 bucăți
8-32
20
21
21
Stainless steel
1
13
19
10
Light grey RAL 7035
Yes
0.0060
1 bucăți
8-32
10
21
21
Stainless steel
1
13
19
10
Traffic red RAL 3020
Yes
0.0050
1 bucăți
8-32
20
21
21
Stainless steel
1
13
19
10
Traffic red RAL 3020
Yes
0.0059
1 bucăți
8-32
10
21
21
Stainless steel
1
13
19
10
Colza yellow RAL 1021
Yes
0.0050
1 bucăți
8-32
20
21
21
Stainless steel
1
13
19
10
Colza yellow RAL 1021
Yes
0.0059
1 bucăți
8-32
10
21
21
Stainless steel
1
13
19
10
Black grey RAL 7021
Yes
0.0070
1 bucăți
8-32
20
21
21
Stainless steel
1
13
19
10
Black grey RAL 7021
Yes
0.0070
1 bucăți
8-32
10
21
21
Steel
1
13
19
10
Light grey RAL 7035
No
0.0050
1 bucăți
8-32
20
21
21
Steel
1
13
19
10
Light grey RAL 7035
No
0.0059
1 bucăți
8-32
10
21
21
Steel
1
13
19
10
Traffic red RAL 3020
No
0.0050
1 bucăți
8-32
20
21
21
Steel
1
13
19
10
Traffic red RAL 3020
No
0.0058
1 bucăți
8-32
10
21
21
Steel
1
13
19
10
Colza yellow RAL 1021
No
0.0050
1 bucăți
8-32
20
21
21
Steel
1
13
19
10
Colza yellow RAL 1021
No
0.0058
1 bucăți
8-32
10
21
21
Steel
1
13
19
10
Black grey RAL 7021
No
0.0080
1 bucăți
8-32
20
21
21
Steel
1
13
19
10
Black grey RAL 7021
No
0.0080
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
3.09 €
( 3.68 € )
4 zile lucrătoare
3.22 €
( 3.83 € )
4 zile lucrătoare
3.09 €
( 3.68 € )
4 zile lucrătoare
3.22 €
( 3.83 € )
4 zile lucrătoare
3.09 €
( 3.68 € )
4 zile lucrătoare
3.22 €
( 3.83 € )
4 zile lucrătoare
3.09 €
( 3.68 € )
4 zile lucrătoare
3.22 €
( 3.83 € )
4 zile lucrătoare
2.04 €
( 2.43 € )
4 zile lucrătoare
2.13 €
( 2.53 € )
4 zile lucrătoare
2.04 €
( 2.43 € )
4 zile lucrătoare
2.13 €
( 2.53 € )
4 zile lucrătoare
2.04 €
( 2.43 € )
4 zile lucrătoare
2.13 €
( 2.53 € )
4 zile lucrătoare
2.04 €
( 2.43 € )
4 zile lucrătoare
2.13 €
( 2.53 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Can be used as a clamping, retaining and fastening element

· Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

· For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

· Various colours available