Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • D
  • Length(mm)
  • L2
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • L1(mm)
  • R(mm)
  • F2(N)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Torque screws with ball thrust points (07134)

Cod piesă:

S-au găsit. 8 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

D

Length

(mm)

L2

D2

(mm)

D3

(mm)

L1

(mm)

R

(mm)

F2

(N)

Weight (ERP)

(kg)

Cantitate minimă per comandă
M6
40
2.5
4.5
4.1
6
3
800
0.0762
1 bucăți
M6
60
2.5
4.5
4.1
6
3
800
0.0800
1 bucăți
M8
60
3
6
5.3
7.5
5
650
0.0875
1 bucăți
M8
80
3
6
5.3
7.5
5
650
0.0900
1 bucăți
M10
60
4.5
8
7.2
9
6
550
0.0991
1 bucăți
M10
80
4.5
8
7.2
9
6
550
0.1089
1 bucăți
M12
80
4.5
8
7.2
10
6
450
0.1252
1 bucăți
M12
100
4.5
8
7.2
10
6
450
0.1405
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
126.49 €
( 150.52 € )
4 zile lucrătoare
128.85 €
( 153.33 € )
4 zile lucrătoare
128.85 €
( 153.33 € )
4 zile lucrătoare
132.27 €
( 157.40 € )
4 zile lucrătoare
132.27 €
( 157.40 € )
4 zile lucrătoare
164.23 €
( 195.43 € )
4 zile lucrătoare
164.23 €
( 195.43 € )
4 zile lucrătoare
164.23 €
( 195.43 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Tightening torque adjustable with set screw

· Ideal for clamping inclined faces in combination with a thrust washer

· Rough knurl for a good grip