Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • D
  • Outside diameter(φ)
  • Main Body Height t(mm)
  • H3
  • D2(mm)
  • T=bore depth(mm)
  • T1(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Palm grips DIN 6335, grey cast iron, Form E, blind tapped hole, inch (06160) (06160-5A4)

Cod piesă:

06160-5A4
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
06160-5A4

D

Outside diameter

(φ)

Main Body Height t

(mm)

H3

D2

(mm)

T=bore depth

(mm)

T1

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Cantitate minimă per comandă
3/8-16
50
34
20
18
18
21
0.1120
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
5.08 €
( 6.05 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Version: vibratory ground

· Can be used as a clamping, retaining and fastening element

· Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

· For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

· Form E: tapped blind hole