Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Outside diameter(Ø)
  • Main colour
  • L1(mm)
  • L3=height(mm)
  • D2=Fastening hole(mm)
  • D3(mm)
  • H(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

2-spoke handwheels, aluminium, without grip, Form E with reamed hole (06276-10)

Cod piesă:

S-au găsit. 8 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Outside diameter

(Ø)

Main colour

L1

(mm)

L3=height

(mm)

D2=Fastening hole

(mm)

D3

(mm)

H

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Cantitate minimă per comandă
125
Black
18
36
12
31
17.6
0.2320
1 bucăți
125
Silver
18
36
12
31
17.6
0.2320
1 bucăți
125
Black
18
36
14
31
17.6
0.2320
1 bucăți
125
Silver
18
36
14
31
17.6
0.2320
1 bucăți
160
Black
20
40
14
36
19.4
0.4240
1 bucăți
160
Silver
20
40
14
36
19.4
0.4240
1 bucăți
160
Black
20
40
16
36
19.4
0.4240
1 bucăți
160
Silver
20
40
16
36
19.4
0.4240
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
23.00 €
( 27.37 € )
4 zile lucrătoare
23.00 €
( 27.37 € )
4 zile lucrătoare
23.00 €
( 27.37 € )
4 zile lucrătoare
23.00 €
( 27.37 € )
4 zile lucrătoare
28.12 €
( 33.46 € )
4 zile lucrătoare
28.12 €
( 33.46 € )
4 zile lucrătoare
28.12 €
( 33.46 € )
4 zile lucrătoare
28.12 €
( 33.46 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Modern design

· black or silver

· Diverse connection possibilities