Înregistrați-vă
Confirmat
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Crimping Tool (P-732)

Crimping Tool (P-732) P-732

Cod piesă:

P-732
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    P-732
    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    80.45 €
    ( 95.74 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    For use with solderless crimp sleeves and solderless crimp terminals. JIS C9711 certified product. Includes a molding confirmation mechanism and die engraver. Terminals supported: 1.25 and 2.0. Overall length: 180 mm.

    [Features]
    · The maximum opening width of the handle is a compact 110 mm, so this product can be operated one-handed.
    · Applicable size: 1.25/2.
    · Weight: 270 g.

    Codul de piesă a fost confirmat