Înregistrați-vă
Confirmat
  • Length(mm)
  • Applicable terminal
  • Number with packs(Piece)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 10 zile lucrătoare

T-Type Connector Cover【50 până la 100 bucăți】 (T44C)

Cod piesă:

T44C
Ștergeți
    Cantitate:
    Pachet (100 bucăți)
    Loading...

    Informații despre produs

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    T44C

    Length

    (mm)

    Applicable terminal

    Number with packs

    (Piece)

    Cantitate minimă per comandă
    89
    T44
    100
    1 pachete

    100 bucăți

    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    196.77 €
    ( 234.16 € )
    10 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    T Cover

    [Features]
    · This cover can simply be placed on from above, making insulation easy, unlike taping, and it is easy to peel off as well.
    · 2 levels of tightening to match the outer diameter of the wire.

    Codul de piesă a fost confirmat