Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Internal Diameter(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
    • În 5 zile lucrătoare
  • Button tube

    Button tube

    Cod piesă:

    S-au găsit. 9 candidați nedefiniți.
      Cantitate:

      Lista codurilor de piese

      Număr de articole

      Internal Diameter

      (mm)

      RoHS?Cantitate minimă per comandă
      φ10
      10
      1 bucăți
      φ15
      10
      1 bucăți
      φ20
      10
      1 bucăți
      φ25
      10
      1 bucăți
      φ30
      10
      1 bucăți
      φ40
      10
      1 bucăți
      φ50
      10
      1 bucăți
      φ70
      10
      1 bucăți
      φ100
      10
      1 bucăți
      Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
      Dată de expediere standard
      139.84 €
      ( 166.41 € )
      5 zile lucrătoare
      104.64 €
      ( 124.52 € )
      5 zile lucrătoare
      122.83 €
      ( 146.17 € )
      5 zile lucrătoare
      129.73 €
      ( 154.38 € )
      5 zile lucrătoare
      133.83 €
      ( 159.26 € )
      5 zile lucrătoare
      151.88 €
      ( 180.74 € )
      5 zile lucrătoare
      155.84 €81.04 €
      ( 96.44 € )
      Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
      189.02 €102.07 €
      ( 121.46 € )
      Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
      263.29 €
      ( 313.32 € )
      5 zile lucrătoare

      Informații detaliate

      Informații de bază

      With a one-touch button tube, easy bonding without tools and attachment and detachment are possible.

      [Features]
      Snap button allows you to easily attach and remove, increasing work efficiency because special tools are not required.
      Realize labor saving (man-hour reduction) from button spacing of 65 mm. Increases work efficiency. ).
      Reversible type with color choices in either black or gray.
      Can be pulled out from the box in zigzag fashion.