Înregistrați-vă
Confirmat
  • Internal Diameter(mm)
  • Color
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 13 zile lucrătoare

Snap tube (small boxed type) (KST-10G)

Cod piesă:

KST-10G
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
KST-10G

Internal Diameter

(mm)

Color

RoHS?Cantitate minimă per comandă
φ10
Gray
-
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
93.28 €
( 111.00 € )
13 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

One touch removal and detachment of wire using the snap button ☆ Protection bond for wiring

[Features]
A direct mounted type combination terminal block which uses a rail terminal block and CT series intermediate board as-is with the addition of a direct attachment side-board and shaft.

Codul de piesă a fost confirmat