Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • W(mm)
  • H(mm)
  • D(mm)
  • Color specifications(Panel)
  • Color specifications(Top and bottom)
  • Color specifications(Frame)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare
    • În 6 zile lucrătoare

Metal System Case, MS Series(Lista codurilor de piese: pagina 3)

Cod piesă:

S-au găsit. 355 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

W

(mm)

H

(mm)

D

(mm)

Color specifications

(Panel)

Color specifications

(Top and bottom)

Color specifications

(Frame)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
370
99
350
Black
Black
Black
10
1 bucăți
370
99
350
Silver
Black
Black
10
1 bucăți
370
99
450
Black
Black
Black
10
1 bucăți
370
99
450
Silver
Black
Black
10
1 bucăți
430
99
230
Black
Black
Black
10
1 bucăți
430
99
230
Silver
Black
Black
10
1 bucăți
430
99
280
Black
Black
Black
10
1 bucăți
430
99
280
Silver
Black
Black
10
1 bucăți
430
99
350
Black
Black
Black
10
1 bucăți
430
99
350
Silver
Black
Black
10
1 bucăți
430
99
450
Black
Black
Black
10
1 bucăți
430
99
450
Silver
Black
Black
10
1 bucăți
160
132.5
160
Black
Black
Black
10
1 bucăți
160
132.5
160
Silver
Black
Black
10
1 bucăți
160
132.5
230
Black
Black
Black
10
1 bucăți
160
132.5
230
Silver
Black
Black
10
1 bucăți
160
132.5
280
Black
Black
Black
10
1 bucăți
160
132.5
280
Silver
Black
Black
10
1 bucăți
210
132.5
160
Black
Black
Black
10
1 bucăți
210
132.5
160
Silver
Black
Black
10
1 bucăți
210
132.5
230
Black
Black
Black
10
1 bucăți
210
132.5
230
Silver
Black
Black
10
1 bucăți
210
132.5
280
Black
Black
Black
10
1 bucăți
210
132.5
280
Silver
Black
Black
10
1 bucăți
210
132.5
350
Black
Black
Black
10
1 bucăți
210
132.5
350
Silver
Black
Black
10
1 bucăți
260
132.5
230
Black
Black
Black
10
1 bucăți
260
132.5
230
Silver
Black
Black
10
1 bucăți
260
132.5
280
Black
Black
Black
10
1 bucăți
260
132.5
280
Silver
Black
Black
10
1 bucăți
260
132.5
350
Black
Black
Black
10
1 bucăți
260
132.5
350
Silver
Black
Black
10
1 bucăți
320
132.5
230
Black
Black
Black
10
1 bucăți
320
132.5
230
Silver
Black
Black
10
1 bucăți
320
132.5
280
Black
Black
Black
10
1 bucăți
320
132.5
280
Silver
Black
Black
10
1 bucăți
320
132.5
280
Silver
Light Gray
Gray
-
1 bucăți
320
132.5
350
Black
Black
Black
10
1 bucăți
320
132.5
350
Silver
Black
Black
10
1 bucăți
320
132.5
450
Black
Black
Black
10
1 bucăți
320
132.5
450
Silver
Black
Black
10
1 bucăți
370
132.5
230
Black
Black
Black
10
1 bucăți
370
132.5
230
Silver
Black
Black
10
1 bucăți
370
132.5
280
Black
Black
Black
10
1 bucăți
370
132.5
280
Silver
Black
Black
10
1 bucăți
370
132.5
350
Black
Black
Black
10
1 bucăți
370
132.5
350
Silver
Black
Black
10
1 bucăți
370
132.5
450
Black
Black
Black
10
1 bucăți
370
132.5
450
Silver
Black
Black
10
1 bucăți
430
132.5
230
Black
Black
Black
10
1 bucăți
430
132.5
230
Silver
Black
Black
10
1 bucăți
430
132.5
280
Black
Black
Black
10
1 bucăți
430
132.5
280
Silver
Black
Black
10
1 bucăți
430
132.5
350
Black
Black
Black
-
1 bucăți
430
132.5
350
Silver
Black
Black
10
1 bucăți
430
132.5
450
Black
Black
Black
10
1 bucăți
430
132.5
450
Silver
Black
Black
10
1 bucăți
160
149
160
Black
Black
Black
10
1 bucăți
160
149
160
Silver
Black
Black
10
1 bucăți
160
149
230
Black
Black
Black
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
133.65 €
( 159.04 € )
6 zile lucrătoare
133.65 €
( 159.04 € )
6 zile lucrătoare
151.58 €
( 180.38 € )
6 zile lucrătoare
151.58 €
( 180.38 € )
6 zile lucrătoare
122.81 €
( 146.14 € )
6 zile lucrătoare
122.81 €
( 146.14 € )
6 zile lucrătoare
134.16 €
( 159.65 € )
6 zile lucrătoare
134.16 €
( 159.65 € )
6 zile lucrătoare
145.12 €
( 172.69 € )
6 zile lucrătoare
145.12 €
( 172.69 € )
6 zile lucrătoare
164.27 €
( 195.48 € )
6 zile lucrătoare
164.27 €
( 195.48 € )
6 zile lucrătoare
122.52 €
( 145.80 € )
6 zile lucrătoare
122.52 €
( 145.80 € )
6 zile lucrătoare
132.26 €
( 157.39 € )
6 zile lucrătoare
132.26 €
( 157.39 € )
6 zile lucrătoare
97.40 €
( 115.91 € )
6 zile lucrătoare
97.40 €
( 115.91 € )
6 zile lucrătoare
130.00 €
( 154.70 € )
6 zile lucrătoare
130.00 €
( 154.70 € )
6 zile lucrătoare
98.00 €
( 116.62 € )
6 zile lucrătoare
98.00 €
( 116.62 € )
6 zile lucrătoare
104.22 €
( 124.02 € )
6 zile lucrătoare
104.22 €
( 124.02 € )
6 zile lucrătoare
113.96 €
( 135.61 € )
6 zile lucrătoare
113.96 €
( 135.61 € )
6 zile lucrătoare
104.95 €
( 124.89 € )
6 zile lucrătoare
104.95 €
( 124.89 € )
6 zile lucrătoare
113.36 €
( 134.90 € )
6 zile lucrătoare
113.36 €
( 134.90 € )
6 zile lucrătoare
122.50 €
( 145.78 € )
6 zile lucrătoare
122.50 €
( 145.78 € )
6 zile lucrătoare
114.37 €
( 136.10 € )
6 zile lucrătoare
114.37 €
( 136.10 € )
6 zile lucrătoare
123.03 €
( 146.41 € )
6 zile lucrătoare
123.03 €
( 146.41 € )
6 zile lucrătoare
123.03 €
( 146.41 € )
5 zile lucrătoare
137.93 €
( 164.14 € )
6 zile lucrătoare
137.93 €
( 164.14 € )
6 zile lucrătoare
156.73 €
( 186.51 € )
6 zile lucrătoare
156.73 €
( 186.51 € )
6 zile lucrătoare
122.19 €
( 145.41 € )
6 zile lucrătoare
122.19 €
( 145.41 € )
6 zile lucrătoare
133.30 €
( 158.63 € )
6 zile lucrătoare
133.30 €
( 158.63 € )
6 zile lucrătoare
146.10 €
( 173.86 € )
6 zile lucrătoare
146.10 €
( 173.86 € )
6 zile lucrătoare
166.73 €
( 198.41 € )
6 zile lucrătoare
166.73 €
( 198.41 € )
6 zile lucrătoare
134.66 €
( 160.25 € )
6 zile lucrătoare
134.66 €
( 160.25 € )
6 zile lucrătoare
146.75 €
( 174.63 € )
6 zile lucrătoare
146.75 €
( 174.63 € )
6 zile lucrătoare
158.68 €
( 188.83 € )
6 zile lucrătoare
158.68 €
( 188.83 € )
6 zile lucrătoare
181.14 €
( 215.56 € )
6 zile lucrătoare
181.14 €
( 215.56 € )
6 zile lucrătoare
128.65 €
( 153.09 € )
6 zile lucrătoare
128.65 €
( 153.09 € )
6 zile lucrătoare
96.69 €
( 115.06 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Metal System Case (MS)

[Features]
- The MS Series is a series of assembled system cases. There are 528 models available, with 8 heights, 6 widths, 5 depths, and 176 sizes.
· Superior design characteristics include rounded corners providing a soft feel and screws not exposed on the surface.
· Flat structure mated to frame for both front and rear panels so forming can be performed easily.
- Top and bottom covers are shared, so the top cover, which has heat dissipation holes, can also be used as a bottom cover.
- Optional rack mounting bracket attached, and can be used as a rack-mounted case.
- Three color specifications: two-tone coloring with midtone gray and light gray (G Type), all black (B Type), and silver panel services (BS Type).
- Use to fit your application.
- For cases with width and depth dimensions of 160×160, 160×230, 160×280, or 210×160 mm, the top and bottom covers lack heat dissipation holes.