Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • W(mm)
  • H(mm)
  • D(mm)
  • Color specifications(Body)
  • Color specifications(Panel)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Control Box with Handle, FCH Series (FCH8-30-20GS)

Cod piesă:

FCH8-30-20GS
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
FCH8-30-20GS

W

(mm)

H

(mm)

D

(mm)

Color specifications

(Body)

Color specifications

(Panel)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
300
75.4
200
Silver / Gray
Silver
-
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
89.04 €
( 105.96 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Control Box with Handle

[Features]
- A total of 46 aluminum boxes are available, including 23 different sizes, 2 different heights, 5 different widths and 5 different depths.
- Attached handle makes it easy to carry around.
- Handle tolerates loads of up to 25 kgf.
- Simple design, with the frame made of extruded aluminum and the corner elements made of ABS resin.
- Panel structure includes both a screw-in and an inlay side; either side can be placed in front.
- Frame structure includes a slide nut for mounting a chassis or DIN rail.