Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • H(mm)
  • Color specifications(Panel)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

EIA Rack Terminal Board Unit, UT Series

EIA Rack Terminal Board Unit, UT Series

Cod piesă:

S-au găsit. 6 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

H

(mm)

Color specifications

(Panel)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
132.5
Beige
10
1 bucăți
132.5
Black
10
1 bucăți
177
Beige
10
1 bucăți
177
Black
10
1 bucăți
221.5
Beige
10
1 bucăți
221.5
Black
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
120.67 €
( 143.60 € )
6 zile lucrătoare
120.67 €
( 143.60 € )
6 zile lucrătoare
141.05 €
( 167.85 € )
6 zile lucrătoare
141.05 €
( 167.85 € )
6 zile lucrătoare
109.92 €
( 130.80 € )
6 zile lucrătoare
109.92 €
( 130.80 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

EIA Rack Terminal Board Unit (UT)

[Features]
- A multipurpose terminal board unit.
- By combining it with the optional panel and mounting it, you can build a unit to fit the application.
- The panel/unit panel mounting bar has a 50 mm pitch and is movable, which lets you change the depth.
· Has a simple structure and the front panel can be removed while stowed on a rack.
- Panels and sideboards feature two colors: beige and black.