Înregistrați-vă
Confirmat
  • L(mm)
  • Supported models/application
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

FCC-K Model Chassis Reinforcement Fixture【2 bucăți】

FCC-K Model Chassis Reinforcement Fixture FCC-K-2

Cod piesă:

FCC-K-2
Ștergeți
    Cantitate:
    Pachet (2 bucăți)
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    FCC-K-2

    L

    (mm)

    Supported models/application

    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    23
    FCK-2
    10
    1 pachete

    2 bucăți

    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    6.41 €
    ( 7.63 € )
    7 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · Used as a reinforcing fixture for the central part of the chassis when placing a load on the chassis.
    · Boring holes (2-φ3.5) into the chassis and panel side is necessary when mounting to a chassis.
    · The positioning can be adjusted as required by changing the hole boring position.
    · If the chassis mounting fitting FCK-1 is used, please use the FCC-K-1 fixture.
    · If the chassis mounting fitting FCK-2 is used, please use the FCC-K-2 fixture.

    Codul de piesă a fost confirmat