Cod piesă:
candidați nedefiniți.Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse) | Dată de expediere standard |
---|
34.96 €13.28 € ( 15.80 € ) | Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi |
28.23 €10.45 € ( 12.44 € ) | Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi |
14.16 €6.51 € ( 7.75 € ) | Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi |
34.60 €14.53 € ( 17.29 € ) | Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi |
17.33 €5.20 € ( 6.19 € ) | Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi |
10.07 €5.34 € ( 6.35 € ) | Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi |
21.52 €7.75 € ( 9.22 € ) | Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi |
This is a standard cable tie model available in an extensive lineup of colors. In spite of its size, this Standard Tie (Slim Type) provides strong binding.
[Features]
・Through a mechanism designed with our unique expertise, this cable tie has both comfortable binding workability and strong binding ability, with sufficient durability to retain tie function for a long time.
・Also available in an extensive product lineup with binding diameters ranging from 1.0 to 150 mm.
・This one-piece product is made with high grade nylon 66 (the highly heat resistant variety is nylon 46) material, so you can use it with high reliability.