Înregistrați-vă
Confirmat
  • Number Of Cores
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Wire-to-Wire Connector with 2.50 mm Pitch (51103) (51103-0200)

Cod piesă:

51103-0200
Ștergeți
    • Acest articol poate fi comandat în unități de 25.

    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    51103-0200

    Number Of Cores

    Cantitate minimă per comandă
    2
    25 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    0.05 €
    ( 0.06 € )
    5 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Also suitable for Molex wire-to-board connectors. (Mating housings: 51198 / 53375 / 53426 / 53517 / 53608, conforming terminals: 50351 / 50752)

    Codul de piesă a fost confirmat