Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Applicable pin/contact
  • Number Of Cores
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
    • În 5 zile lucrătoare
  • 720 Series

    Cod piesă:

    S-au găsit. 8 candidați nedefiniți.
      Cantitate:

      Lista codurilor de piese

      Număr de articole

      Applicable pin/contact

      Number Of Cores

      Cantitate minimă per comandă
      Male
      3
      1 bucăți
      Female
      3
      1 bucăți
      Male
      5
      1 bucăți
      Female
      5
      1 bucăți
      Male
      5
      1 bucăți
      Female
      5
      1 bucăți
      Male
      12
      1 bucăți
      Female
      12
      1 bucăți
      Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
      Dată de expediere standard
      16.12 €5.16 €
      ( 6.14 € )
      Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
      20.36 €6.11 €
      ( 7.27 € )
      Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
      16.82 €
      ( 20.02 € )
      5 zile lucrătoare
      19.62 €
      ( 23.35 € )
      5 zile lucrătoare
      12.67 €
      ( 15.08 € )
      5 zile lucrătoare
      13.51 €
      ( 16.08 € )
      5 zile lucrătoare
      36.20 €10.86 €
      ( 12.92 € )
      Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
      29.41 €
      ( 35.00 € )
      5 zile lucrătoare

      Informații detaliate

      Informații de bază

      [Features]
      · A snap-in connection that disconnects if the cable is pulled forcefully and an easy-to-assemble structure offer a high level of safety. This lightweight plastic connector offers the protective performance of IP67 when connected as well as the flame-retardant performance of UL94V-0.