Înregistrați-vă
Confirmat
  • Number Of Cores
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

PicoBlade™ 1.25 mm Pitch Circuit Board Housing (51021) (51021-0900)

Cod piesă:

51021-0900
Ștergeți
    • Acest articol poate fi comandat în unități de 8.

    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    51021-0900

    Number Of Cores

    Cantitate minimă per comandă
    9
    8 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    0.58 €
    ( 0.69 € )
    5 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    A number of wire-to-circuit board and wire-to-wire optional extra Molex products are available. There are variations in the headers of both types: Surface mount type and through-hole type. (Mating plug: 51047)

    Codul de piesă a fost confirmat