Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Panel Mount
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Standard .093" Plug Housing(1490)

Cod piesă:

S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă

    Panel Mount

    Mating Partner

    Cantitate minimă per comandă
    Available
    03-09-1042
    5 bucăți
    NA
    03-09-1041, 03-09-1042
    5 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    0.42 €
    ( 0.50 € )
    5 zile lucrătoare
    0.39 €
    ( 0.46 € )
    5 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Molex power connectors, available in 5.03 mm, 6.30 mm and 6.70 mm pitch types. (Fitting Housing: 1490-R/1490-R1, Compatible Terminal: 1190)