Înregistrați-vă
Confirmat
  • Conforming housing
  • Applicable size AWG
  • Terminal shape
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 8 zile lucrătoare

Standard .062 Inch Terminal (1560 / 1854)【1 până la 6000 bucăți】 (1854T)

Cod piesă:

1854T
Ștergeți
    • Acest articol poate fi comandat în unități de 20000.

    Cantitate:
    Loading...

    Informații despre produs

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    1854T

    Conforming housing

    Applicable size AWG

    Terminal shape

    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    1625
    22 to 28
    Chain
    -
    20000 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    0.05 €
    ( 0.06 € )
    8 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    A Molex 3.68 mm pitch connector for standard wire-to-wire connections. Single row, , double row, and panel mount types are available. (Conforming housing: 1625-NP)

    Codul de piesă a fost confirmat