Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Number Of Cores
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Micro-Fit 3.0 Connector (43645) (43645-0200)

Cod piesă:

43645-0200
Ștergeți
    • Acest articol poate fi comandat în unități de 4.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    43645-0200

    Number Of Cores

    Cantitate minimă per comandă
    2 ~ 18
    4 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    1.13 €
    ( 1.34 € )
    5 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · Molex 3.00 mm pitch connector. Available in a variety of wire-to-wire, wire-to-board and board-to-board coupling configurations and number of pins. Maximum rated current: 5.0 A. Brand name compatible products are also available. (Compatible housing: 43640)