Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Solid State Relay G3F / G3FD

Cod piesă:

S-au găsit. 5 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Safety standards

    Zero cross function

    Operation Indicator Lamp

    Input rated voltage

    (V)

    Applicable output load

    (A)/(V)

    Cantitate minimă per comandă
    UL / CSA
    Available
    Available
    DC5 to 24
    3/AC 100 to 240
    1 bucăți
    -
    NA
    NA
    DC4 to 24
    2/DC 5 to 110
    1 bucăți
    UL / CSA
    NA
    Available
    DC5 to 24
    2/DC 5 to 110
    1 bucăți
    -
    NA
    NA
    DC4 to 24
    3/DC 4 to 48
    1 bucăți
    UL / CSA
    NA
    Available
    DC5 to 24
    3/DC 4 to 48
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    48.37 €
    ( 57.56 € )
    6 zile lucrătoare
    47.67 €
    ( 56.73 € )
    6 zile lucrătoare
    49.81 €
    ( 59.27 € )
    6 zile lucrătoare
    47.67 €
    ( 56.73 € )
    6 zile lucrătoare
    49.81 €
    ( 59.27 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · Same size as model MY, G3F series with overseas standard acquired (-VD type) added to the series.
    · UL, CSA, EN (VED certification) standards acquired (-VD type).
    · Socket type the same size as model MY (2-pole type).
    · Input viewable due to operation display lamp (N type).