Înregistrați-vă
Confirmat
  • Required Inner Diameter Size(mm)
  • Color
  • Outer Diameter(mm)
  • Approximately inner diameter(mm)
  • Length(m)
  • Color
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

MIRAFLEX SS (MFS-14)

Cod piesă:

MFS-14
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Informații despre produs

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    MFS-14

    Required Inner Diameter Size

    (mm)

    Color

    Outer Diameter

    (mm)

    Approximately inner diameter

    (mm)

    Length

    (m)

    Color

    Cantitate minimă per comandă
    14
    Beige
    21.5
    14
    50
    Beige
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    76.97 €
    ( 91.59 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Resin conduit that can be used outdoors, indoors (exposed or concealed) and buried in concrete
    [Features]
    · PF synthetic resin flexible conduit.
    · JIS C8411-compliant (excluding size 54) PF single-layer corrugated pipe (PFS).
    · Available in 4 colors: beige, milky white, gray and black.
    · Size 16 to size 28 are available with color lines convenient for classifying each application, such as low-current wire and high-current wire.
    [Applications]
    · Can be used as a cable pipeline or protective sleeve.

    Codul de piesă a fost confirmat