Înregistrați-vă
2
Criterii de filtrare

Position Control Unit CJ1W

Cod piesă:

S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Number of Control Axis

    P2P Data Number (All Axes Total)

    Additional Function

    Representative Standard

    Consumed current (5 V system)

    (A)

    Supplemental P2P Data Number Explanation

    Cantitate minimă per comandă
    2
    2000
    Interpolation function / Correction function / Return to Original State Function / JOG operation function / Manual pulsar operating function / ROM operation function
    CE / UL / CUL / CSA
    0.27
    500 Pieces per Task (4 Tasks per Unit)
    1 bucăți
    2
    2000
    Interpolation function / Correction function / Return to Original State Function / JOG operation function / Manual pulsar operating function / ROM operation function
    CE / UL / CUL / CSA
    0.27
    500 Pieces per Task (4 Tasks per Unit)
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    1,495.28 €
    ( 1,779.38 € )
    6 zile lucrătoare
    1,584.91 €
    ( 1,886.04 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Position Control Unit CJ1W