Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Number Of Cores
  • Allowable Current(A)
  • Terminal Block
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare
    • În 7 zile lucrătoare

THB390T / 402T Branch T-Shaped Waterproof Relay Connector

THB390T / 402T Branch T-Shaped Waterproof Relay Connector

Cod piesă:

S-au găsit. 3 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Number Of Cores

Allowable Current

(A)

Terminal Block

RoHS?Cantitate minimă per comandă
3
24
3P
10
1 bucăți
6
32
3WP
10
1 bucăți
6
24
6P
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
18.22 €
( 21.68 € )
5 zile lucrătoare
26.49 €
( 31.52 € )
7 zile lucrătoare
24.57 €
( 29.24 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· A T-shaped cable gland is useful for when you want to branch the cables and link equipment together.
· Work can be performed easily via screw connections.
· Choose from three types of terminals: 3P, 6P, or 3WP.
· Compatible with cables of various wire diameters through use of an optional rubber bushing.