Înregistrați-vă
Confirmat
  • Overall Length(m)
  • Number Of Cores(Core)
  • Finished outer diameter(mm)
  • Conductor Nominal cross-section
  • protective conductor
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Cable for Drag Chain PUR,TMPU screened UV resistant halogen free MULTIFLEX 512 C PUR (22583/500)

Cod piesă:

22583/500
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    22583/500
    Conexe

    Overall Length

    (m)

    Number Of Cores

    (Core)

    Finished outer diameter

    (mm)

    Conductor Nominal cross-section

    protective conductor

    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    500
    3
    9.3
    0.75
    yes
    10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    2,973.50 €
    ( 3,538.47 € )
    5 zile lucrătoare
    Codul de piesă a fost confirmat