Înregistrați-vă
Confirmat
  • Overall Length(m)
  • Number Of Cores(Core)
  • Finished outer diameter(mm)
  • Sheath (outer coating) color
  • Conductor Nominal cross-section
  • Rated voltage U(kV)
  • Rated voltage Uo(kV)
  • Cop
  • AWG-No.
  • protective conductor
  • Halogen-free according to EN 50267-2-3
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Control Cable PUR,TMPU UV resistant halogen free UNIPUR (18383/500)

Cod piesă:

18383/500
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    18383/500
    Conexe

    Overall Length

    (m)

    Number Of Cores

    (Core)

    Finished outer diameter

    (mm)

    Sheath (outer coating) color

    Conductor Nominal cross-section

    Rated voltage U

    (kV)

    Rated voltage Uo

    (kV)

    Cop

    AWG-No.

    protective conductor

    Halogen-free according to EN 50267-2-3

    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    500
    7
    10.5
    Yellow
    1
    0.5
    0.3
    67
    18
    yes
    no
    10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    2,588.87 €
    ( 3,080.76 € )
    5 zile lucrătoare
    Codul de piesă a fost confirmat