Înregistrați-vă
Confirmat
  • Overall Length(m)
  • Finished outer diameter(mm)
  • Rated voltage U(kV)
  • Rated voltage Uo(kV)
  • Test voltage(kV)
  • Nominal cross section(mm2)
  • Cop
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Single Core PVC H05 V K (26396/100)

Cod piesă:

26396/100
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    26396/100
    Conexe

    Overall Length

    (m)

    Finished outer diameter

    (mm)

    Rated voltage U

    (kV)

    Rated voltage Uo

    (kV)

    Test voltage

    (kV)

    Nominal cross section

    (mm2)

    Cop

    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    100
    min 3.4 - max 4.1
    0.75
    0.45
    2.5
    2.5
    24
    10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    60.24 €
    ( 71.69 € )
    5 zile lucrătoare
    Codul de piesă a fost confirmat