Înregistrați-vă
Confirmat
  • Overall Length(m)
  • Finished outer diameter(mm)
  • Number of cores x nominal cross section(mm2)
  • Weight approx.(kg / km)
  • Cop
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Single Core PVC UL CSA UV resistant Single 600 CY (10919/1000)

Cod piesă:

10919/1000
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    10919/1000
    Conexe

    Overall Length

    (m)

    Finished outer diameter

    (mm)

    Number of cores x nominal cross section

    (mm2)

    Weight approx.

    (kg / km)

    Cop

    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    1000
    14.4
    1 x 35
    615
    405
    10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    20,763.34 €
    ( 24,708.37 € )
    5 zile lucrătoare
    Codul de piesă a fost confirmat