Înregistrați-vă
Confirmat
  • Overall Length(m)
  • Number Of Cores(Core)
  • Wire diameter
  • Number of pairs
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Telephone & Fire Warning Cable PE UV resistant A 2YF(L)2Y (34021/1000)

Cod piesă:

34021/1000
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    34021/1000
    Conexe

    Overall Length

    (m)

    Number Of Cores

    (Core)

    Finished outer diameter

    (mm)

    Wire diameter

    Number of pairs

    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    1000
    40
    19
    0.8
    20
    10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    7,076.60 €
    ( 8,421.15 € )
    5 zile lucrătoare
    Codul de piesă a fost confirmat