Cod piesă:
candidați nedefiniți.Cod piesă |
---|
Comandă suspendată |
Comandă suspendată |
Comandă suspendată |
Comandă suspendată |
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse) | Dată de expediere standard |
---|
11.38 € ( 13.54 € ) | 32 zile lucrătoare |
11.27 € ( 13.41 € ) | 8 zile lucrătoare |
9.73 € ( 11.58 € ) | 8 zile lucrătoare |
12.52 € ( 14.90 € ) | 5 zile lucrătoare |
12.78 € ( 15.21 € ) | 5 zile lucrătoare |
17.58 € ( 20.92 € ) | 5 zile lucrătoare |
37.05 € ( 44.09 € ) | 32 zile lucrătoare |
101.02 € ( 120.21 € ) | 5 zile lucrătoare |
163.07 € ( 194.05 € ) | 8 zile lucrătoare |
Benefits
· Especially for demanding environments with high requirements for mechanical and chemical stability
· Allows protection class IP 65 due to the reliable sealing of the housing
Application
· Withstands high chemical and mechanical loads
· Suitable for outdoor use
· For secure attachment of a protective cable conduit to the outer wall of a housing/application or to a holder
· For use with SILVYN® protective cable conduits LCC-2 and LCCH-2