Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

UNITRONIC® ROBUST(Lista codurilor de piese: pagina 2)

Cod piesă:

S-au găsit. 90 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Conexe

    Length

    (m)

    Nominal cross section conductor

    (mm2)

    Number of cores

    (Core)

    Outer diameter approx.

    (mm)

    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    100
    0,34
    2
    4,2
    10
    1 bucăți
    1000
    0,34
    2
    4,2
    10
    1 bucăți
    500
    0,34
    2
    4,2
    10
    1 bucăți
    100
    0,34
    3
    4,4
    10
    1 bucăți
    1000
    0,34
    3
    4,4
    10
    1 bucăți
    500
    0,34
    3
    4,4
    10
    1 bucăți
    100
    0,34
    4
    4,8
    10
    1 bucăți
    1000
    0,34
    4
    4,8
    10
    1 bucăți
    500
    0,34
    4
    4,8
    10
    1 bucăți
    100
    0,34
    5
    5,5
    10
    1 bucăți
    1000
    0,34
    5
    5,5
    10
    1 bucăți
    500
    0,34
    5
    5,5
    10
    1 bucăți
    100
    0,34
    7
    5,9
    10
    1 bucăți
    1000
    0,34
    7
    5,9
    10
    1 bucăți
    500
    0,34
    7
    5,9
    10
    1 bucăți
    100
    0,34
    8
    7,1
    10
    1 bucăți
    1000
    0,34
    8
    7,1
    10
    1 bucăți
    500
    0,34
    8
    7,1
    10
    1 bucăți
    100
    0,34
    10
    7,6
    10
    1 bucăți
    1000
    0,34
    10
    7,6
    10
    1 bucăți
    500
    0,34
    10
    7,6
    10
    1 bucăți
    100
    0,34
    12
    7,8
    10
    1 bucăți
    1000
    0,34
    12
    7,8
    10
    1 bucăți
    500
    0,34
    12
    7,8
    10
    1 bucăți
    100
    0,34
    16
    8,7
    10
    1 bucăți
    1000
    0,34
    16
    8,7
    10
    1 bucăți
    500
    0,34
    16
    8,7
    10
    1 bucăți
    100
    0,34
    25
    11,2
    10
    1 bucăți
    1000
    0,34
    25
    11,2
    10
    1 bucăți
    500
    0,34
    25
    11,2
    10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    105.91 €
    ( 126.03 € )
    60 zile lucrătoare
    1,059.25 €
    ( 1,260.51 € )
    8 zile lucrătoare
    529.61 €
    ( 630.24 € )
    5 zile lucrătoare
    120.84 €
    ( 143.80 € )
    5 zile lucrătoare
    1,208.56 €
    ( 1,438.19 € )
    8 zile lucrătoare
    604.27 €
    ( 719.08 € )
    8 zile lucrătoare
    133.61 €
    ( 159.00 € )
    60 zile lucrătoare
    1,336.21 €
    ( 1,590.09 € )
    5 zile lucrătoare
    668.11 €
    ( 795.05 € )
    5 zile lucrătoare
    170.17 €
    ( 202.50 € )
    60 zile lucrătoare
    1,701.64 €
    ( 2,024.95 € )
    60 zile lucrătoare
    850.83 €
    ( 1,012.49 € )
    5 zile lucrătoare
    215.27 €
    ( 256.17 € )
    5 zile lucrătoare
    2,152.81 €
    ( 2,561.84 € )
    60 zile lucrătoare
    1,076.40 €
    ( 1,280.92 € )
    5 zile lucrătoare
    247.48 €
    ( 294.50 € )
    60 zile lucrătoare
    2,474.88 €
    ( 2,945.11 € )
    60 zile lucrătoare
    1,237.45 €
    ( 1,472.57 € )
    5 zile lucrătoare
    290.30 €
    ( 345.46 € )
    60 zile lucrătoare
    2,902.96 €
    ( 3,454.52 € )
    60 zile lucrătoare
    1,451.48 €
    ( 1,727.26 € )
    5 zile lucrătoare
    344.12 €
    ( 409.50 € )
    5 zile lucrătoare
    3,441.12 €
    ( 4,094.93 € )
    60 zile lucrătoare
    1,720.55 €
    ( 2,047.45 € )
    8 zile lucrătoare
    436.23 €
    ( 519.11 € )
    93 zile lucrătoare
    4,362.28 €
    ( 5,191.11 € )
    93 zile lucrătoare
    2,181.13 €
    ( 2,595.54 € )
    93 zile lucrătoare
    674.73 €
    ( 802.93 € )
    93 zile lucrătoare
    6,747.32 €
    ( 8,029.31 € )
    93 zile lucrătoare
    3,373.66 €
    ( 4,014.66 € )
    93 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Benefits
    · Compact design enables small outer diameters despite high number of cores
    · With conductor cross-sections from 014 mm² for low-frequency data transmission
    · Tested resistance to ECOLAB® disinfectants and cleaning agents
    · Halogen-free sheath compound to meet special fire safety requirements
    · Core marking according to DIN 47100 colour code for unambiguous identification of the single cores

    Application
    · Suitable for medium mechanical stress
    · Resistant to many oils, plant and animal fats and a wide range of chemicals
    · Suitable for outdoor use
    · Can be used in dry, damp or wet environments
    · For use in control, regulating and measurement circuits
    · Can be used universally at machine interfaces for many applications for data and signal transmission in the low-frequency range
    · For occasional flexing
    · Flexible use at temperatures down to -40°C